Sensor Integration Machine
SIM4x00

Flexible. Intelligente. Communicative.

Vos avantages

  • Développement d’applications sur mesure avec SICK AppSpace
  • Des solutions d’application performantes et inédites grâce à la fusion des données des capteurs et des caméras
  • La bibliothèque intégrée HALCON ainsi que l’API SICK Algorithme offrent diverses possibilités de traitement d’images dans tous les domaines d’application industriels
  • Détection, analyse et archivage des données de plusieurs caméras et capteurs pour le contrôle de la qualité, l’analyse des processus et la maintenance prévisionnelle pour l’intégration verticale dans l’Industrie 4.0
  • Le matériel fonctionnant en temps réel facilite l’intégration, par ex. dans les applications robotiques sensibles au temps
  • Mise en service rapide et aisée grâce à des câbles pré-assemblés avec raccordements M12

Aperçu

Flexible. Intelligente. Communicative.

Le Sensor Integration Machine SIM4x00 programmable qui fait partie de l’écosystème SICK AppSpace ouvre de nouvelles voies dans le domaine des solutions pour applications. Les données des capteurs et caméras SICK peuvent fusionner pour former un nuage de points et être analysées, archivées et transmises, p.ex. 0 des plateformes Cloud. Pour les caméras 2D ou 3D, interfaces 8-Gigabit-Ethernet sont disponibles, en partie avec alimentation électrique via Ethernet (PoE). Les capteurs peuvent être intégrés pour la mesure de la distance et de la hauteur via IO-Link. Grâce au processeur multi-noyaux puissant avec support matériel, la SIM4x00 permet un traitement des images et de signaux d’entrée et de sortie en temps réel. Par ailleurs, la bibliothèque HALCON intégrée permet de résoudre des tâches de traitement d’images complexes.

En bref
  • Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
  • Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
  • Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
  • Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
  • Commande et alimentation de l’éclairage
  • Raccordements maître IO-Link
  • Indice de protection IP 65

Avantages

Traitement des données ultra performant dans l’automatisation industrielle et passerelle IoT vers le cloud

Dans l’automation industrielle, il s’agit de rassembler des capteurs et des caméras très différents. Heureusement il y a une solution à cela. La Sensor Integration Machine SIM4x00 allie de manière optimale la performance d’un processeur puissant et l’acquisition de données multi capteurs et multi caméras ultra flexible. En tant que solution « à boîte unique », la SIM4x00 est rapidement mise en service et traite les données de capteur collectées séparément et/ou les fusionne en une nuage de points, l’analyse, le visualise, l’archive et sur demande, en tant que passerelle IoT, elle le transfère sous forme de données prétraitées jusque vers le cloud. Les données y sont représentées sous forme de tableaux de bord dans le contexte d’Industrie 4.0 et analysées puis transformées en des informations précieuses pouvant contribuer à améliorer la contrôle de la qualité, l’optimisation des processus ou la maintenance prédictive. Pour le traitement de données de capteurs et de traitement d’image dans la SIM4x00, la SICK Algorithm API approfondie ainsi que la grande bibliothèque de traitement d’image HALCON sont disponibles.

Applications

Téléchargements