4DproRaccordement

SICK : la connectique d'un fournisseur unique

La connectique de SICK facilite la connexion des appareils SICK à votre installation, quelle que soit la technologie d'identification automatique choisie. Grâce à l'intégration des passerelles de bus de terrain dans les boîtiers modulaires, il est possible de connecter les lecteurs, les systèmes à caméra et RFID aux diverses technologies de bus de terrain. Un proxy de bus de terrain, une mémoire de paramètre externe, des modules d'affichage et d'alimentation complètent la gamme et offrent un maximum de souplesse.

Filtrer par :

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Intégration simple des bus de terrain
  • Montage flexible sur tous les profilés courants
  • Raccordement de bus de terrain flexible pour PROFIBUS DP, PROFINET et EtherCAT® (selon le type)
  • Roue codeuse pour le réglage de l’adresse du bus et du mode de fonctionnement (selon le type)
  • LED d’état et de diagnostic
  • Connexions électriques enfichables
  • Mémoire des paramètres intégrée pour le capteur raccordé
  • Compact et flexible
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en service aisée des capteurs 4Dpro
  • Module de raccordement pour un capteur 4Dpro
  • Bornes vissées / à ressorts à accès facile et logique
  • Schéma de raccordement à l'intérieur du couvercle
  • Configuration par commutateur
  • Raccordement IP 65 pour un capteur 4Dpro avec câble de raccordement standard
  • Base pour le module de clonage de paramètres CMC600
  • Connecteur de maintenance pour un accès direct à l'interface AUX
Comparer maintenant
Sélectionner
Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité
  • Solution efficace pour l'alimentation et la connexion des composants d'identification automatique de SICK
  • Logements pour modules de bus de terrain optionnels, mémoire des paramètres, module d'affichage et d'alimentation
  • Alimentation simple du lecteur
  • Connexion IP 65 d'un lecteur avec un câble standard SICK
  • Accès direct à l'interface de service du capteur
  • Schéma de connexion intégré au couvercle
  • Bornes vissées/à ressorts à accès facile et logique
Comparer maintenant
Sélectionner
Intégration facile des capteurs dans les environnements PoE
  • Intègre les appareils sans interface PoE dans les environnements PoE
  • Divise le signal PoE en une alimentation 24 V et une ligne de données Ethernet
  • LED dans le couvercle du boîtier pour la visualisation des signaux reçus du capteur
  • Intégration d’E/S numériques
  • Connexions électriques enfichables
  • Boîtier compact
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 4 de 4