Contact
Feedback

Flexi Classic

Interface de sécurité performante et facile à utiliser

  • En bref
    • Commutateurs rotatifs pour régler facilement les fonctions
    • Extension possible par ajout de modules
    • Câblage direct avec tout type de capteur
    • Opérations logiques : ET, OU, inhibition (muting), bypass, réarmement, contrôle des contacteurs commandés
    • Intégration dans tous les bus de terrain courants
    • Intégration de la cascade de capteurs sûre Flexi Loop
    • Des modules spéciaux d'inhibition (muting) répondent à tous les besoins d'une application d'inhibition exigeante
    Vos avantages
    • La granularité optimale évite les entrées et les sorties superflues tout en réduisant la quantité de matériel utilisé
    • Les commutateurs rotatifs simplifient la configuration de la logique
    • L'assistant de configuration Flexi Classic propose une création simple de logique et une aide à la réalisation du câblage
    • Diagnostics complets du système pour éviter les temps d’arrêt imprévus
    • Le design compact permet une nette réduction de la largeur de l’armoire électrique
    • Câblage fortement réduit par rapport aux solutions de sécurité conventionnelles. Le câblage est encore plus simple avec Flexi Loop.
    Flexi Classic
    Interface de sécurité performante et facile à utiliser

    Le système de commande de sécurité modulaire Flexi Classic permet de créer simplement la logique sans logiciel. L'opérateur peut ainsi adapter la configuration aux besoins de son application. Les fonctions de logique sont réglées à l'aide de commutateurs rotatifs. Ces commutateurs se trouvent directement sur le module et permettent de réaliser une mise en service rapide et aisée. Un bus interne, qui lit les informations de diagnostic du système de sécurité, assure la communication entre les différents modules. La famille de produits comporte des passerelles. Elles n'ont aucune influence sur la logique définie et permettent la connexion à une commande en amont non sécurisée. Les passerelles collectent les informations du système et les transmettent pour un diagnostic rapide. La version Flexi Classic propose également un configurateur Flexi Classic qui assiste l'opérateur lors de la réalisation d'un schéma de câblage pour le projet créé. Des modules spéciaux pour l'inhibition (muting) complètent cette famille de produits adaptée à de nombreuses applications.

    • Caractéristiques techniques - aperçu
      Niveau d'intégrité de la sécurité

      SIL3 (CEI 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
      Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
      Type de configurationÀ l'aide d'un commutateur rotatif / par le mode de câblage
      Architecture du système

      Modulaire

      1 module principal

      0 à 8 modules relais

      Bus de terrain, réseau industrielEtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
      Réseau sécuriséArrêt d'urgence global
      Compatible Flexi Loop
Sélectionnez vos produits
Afficher tout Masquer tout

38 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 38

UE410-MU3T0
6035242
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU4T0
6035243
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 2 sorties de test, 4 sorties de sécurité
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU3T5
6026136
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 5 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU4T5
6032669
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 5 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU3T50
6026137
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 50 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU3T300
6026138
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 2 sorties de test, 4 sorties de sécurité
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 300 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU4T50
6032670
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de commande, 4 entrées de sécurité
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 50 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MM3
6034482
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Expert inhibition (muting)
  • Entrées: 2 entrées de commande, 2 entrées de sécurité, 4 entrées d'inhibition (muting)
  • Sorties: 2 sorties de sécurité, 2 sorties de test, 2 sorties d'état
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MM4
6034645
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Expert inhibition (muting)
  • Entrées: 2 entrées de sécurité, 2 entrées de commande, 4 entrées d'inhibition (muting)
  • Sorties: 2 sorties de sécurité, 2 sorties de test, 2 sorties d'état
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-XU3T5
6032470
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 5 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-XU3T50
6032471
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 50 s
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-XM3
6034483
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Expert inhibition (muting)
  • Entrées: 2 entrées de sécurité, 2 entrées de commande, 4 entrées d'inhibition (muting)
  • Sorties: 2 sorties de sécurité, 2 sorties de test, 2 sorties d'état
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-XM4
6034646
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Expert inhibition (muting)
  • Entrées: 2 entrées de sécurité, 2 entrées de commande, 4 entrées d'inhibition (muting)
  • Sorties: 2 sorties de sécurité, 2 sorties de test, 2 sorties d'état
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-8DI3
6026139
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Universel
  • Entrées: 8 entrées de sécurité
  • Sorties: 8 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-8DI4
6032675
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module E/S
  • Applications: Universel
  • Entrées: 8 entrées de sécurité
  • Sorties: 8 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-CAN3
6033111
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Passerelle
  • Applications: Intégration au bus de terrain
  • Interface de communication: CANopen
  • Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles
  • Mode de raccordement sorties d'état: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-CAN4
6033112
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Passerelle
  • Applications: Intégration au bus de terrain
  • Interface de communication: CANopen
  • Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles
  • Mode de raccordement sorties d'état: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-EN1
1042964
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Passerelle
  • Applications: Intégration au bus de terrain
  • Interface de communication: EtherNet/IP™
  • Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45
  • Mode de raccordement sorties d'état: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-EN3
1042193
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Passerelle
  • Applications: Intégration au bus de terrain
  • Interface de communication: Modbus
  • Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45
  • Mode de raccordement sorties d'état: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-PRO3
6028407
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Passerelle
  • Applications: Intégration au bus de terrain
  • Interface de communication: PROFIBUS DP
  • Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles
  • Mode de raccordement sorties d'état: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-4RO3
6026143
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module de relais
  • Applications: Extension de sortie à relais
  • Sorties: 4 canaux de commande sûrs
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-4RO4
6032676
Flexi Soft
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module de relais
  • Applications: Extension de sortie à relais
  • Sorties: 4 canaux de commande sûrs
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-GU3
1072177
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Arrêt d'urgence global
  • Entrées: 4 entrées de sécurité, 2 entrées de commande, 2 entrées pour la fonction d'arrêt d'urgence globale
  • Sorties: 1 sortie de sécurité, 2 sorties de test, 2 sorties pour la fonction d'arrêt d'urgence globale, 1 sortie d'état
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables
  • Détails
  • Comparer maintenant
UE410-MU4T300
6032671
Flexi Classic
Systèmes de commande de sécurité
  • Module: Module principal
  • Applications: Universel
  • Entrées: 4 entrées de commande, 4 entrées de sécurité
  • Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test
  • Compatible Flexi Loop: oui
  • Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables
  • Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 300 s
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 38

safetyIQ

Discover intelligent protection for higher productivity

Decouvrez toutes nos compétences
Vers le haut