Contact
Feedback

Gamme de produits

Afficher tout Masquer tout
Appareils de mesure du débit de gaz à ultrasons

Appareils de mesure du débit de gaz à ultrasons

Avec ses appareils de mesure du débit de gaz à ultrasons, SICK propose des solutions pour des applications et des secteurs d'activité variés. Ces appareils ont néanmoins un dénominateur commun : la technologie à ultrasons de pointe de SICK. Pour les applications à étalonnage obligatoire dans le secteur du gaz naturel, la détermination du débit volumique dans les processus, le contrôle des émissions dans les installations industrielles, la mesure du débit dans les tunnels et bien plus encore.

Afficher tout Masquer tout
Capteurs de distance

Capteurs de distance

La mesure de distances fait partie des tâches essentielles dans la fabrication industrielle. Néanmoins, la diversité des applications est telle qu'aucun capteur ne peut faire office de solution universelle pour tous les cas de figure. Pour la mesure de distances, SICK propose une large gamme de produits répondant à de nombreuses opérations de mesure. Le principe de fonctionnement de la mesure de distances se base sur deux technologies : l'optoélectronique et les ultrasons.

Afficher tout Masquer tout
Capteurs magnétiques pour vérins

Capteurs magnétiques pour vérins

Capteurs pour vérins innovants de SICK. Une chose est sûre avec les caractéristiques d'équipement, telles que la manipulation facile, la disponibilité d'une sortie analogique, les meilleures propriétés de commutation, l'utilisation possible dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, le soutien de la technologie de pointe IO-Link ou les possibilités de montage universel grâce à un grand choix d'adaptateurs : les capteurs de vérin magnétiques SICK sont parés pour tous les lieux et toutes les données d'utilisation.

Afficher tout Masquer tout
Capteurs photoélectriques

Capteurs photoélectriques

Sensor Intelligence : grâce à l'utilisation des technologies de pointe SIRIC® et LED, ces capteurs offrent la meilleure sécurité de fonctionnement en restant insensibles à toutes les interférences possibles. Les informations complémentaires fournies par les capteurs contribuent à simplifier les processus de production modernes.

Cette gamme complète de capteurs optiques apporte dans le monde entier des solutions efficaces et performantes à de nombreuses applications issues des techniques d'automatisation.

Afficher tout Masquer tout
Codeurs et capteurs d’inclinaison

Codeurs et capteurs d’inclinaison

Déplacements, positions, angles : le codeur reste la solution de premier choix pour les applications industrielles exigeant une détermination précise de la position. Il en va de même pour la mesure du nombre de tours, de la vitesse de rotation, de la vitesse et de l'accélération. Des codeurs optiques haute résolution et des codeurs magnétiques très robustes se complètent à la perfection et permettent de déterminer la position exacte d'objets dans les applications les plus diverses. Les codeurs rotatifs sont proposés en codeurs incrémentaux et codeurs absolus. Des codeurs à câble et des codeurs linéaires avec référence de mesure sont disponibles pour la mesure linéaire.

Le portefeuille est complété par des capteurs d'inclinaison qui déterminent sans contact les angles sur un ou deux axes.

Afficher tout Masquer tout
Dispositifs de protection optoélectroniques

Dispositifs de protection optoélectroniques

Les dispositifs de protection optoélectronique sont des atouts de premier choix dans la quête d'une productivité maximale des machines et des installations. Contrairement aux clôtures et aux portes, ils ne gênent pas la manipulation ou le transport du matériel et offrent une meilleure vue dans la salle des machines. Notre large gamme de produits apporte des solutions complètes aux exigences en matière de protection des accès, des zones dangereuses et des points dangereux. L'interface spécifique de SICK (EFI) pousse encore plus loin l'optimisation des processus.

Afficher tout Masquer tout
Détecteurs de proximité

Détecteurs de proximité

Les détecteurs de proximité détectent sans contact les objets et les fluides les plus divers. Les détecteurs SICK sont parfaits pour les applications industrielles et conformes aux exigences. Ceci se traduit par une longue durée de vie, une robustesse exceptionnelle, une très haute précision et fiabilité. Les détecteurs de proximité sont disponibles dans les technologies inductive, capacitive et magnétique. SICK fournit des solutions intelligentes et fiables aux tâches d'automatisation individuelles et spécifiques aux différents secteurs.

Afficher tout Masquer tout
Détecteurs de repères

Détecteurs de repères

La diversité des applications dans les processus de production automatisés, emballeuses p. ex., impose des exigences extrêmement élevées à la technologie des capteurs. La détection des marques d'impression, la détection des étiquettes, ainsi que la différenciation des surfaces de couleur à très haute vitesse comptent parmi les applications typiques. Il est également possible de détecter de toutes petites pièces ou de positionner des objets de manière précise. SICK propose une large gamme de détecteurs de contraste, de couleur et de luminescence ainsi que de capteurs à fourche et de capteurs ligne afin d'apporter des solutions adaptées à cette multitude de tâches.

Afficher tout Masquer tout
Identification

Identification

Une identification automatique fiable constitue la base de la traçabilité des produits et de la protection contre le piratage. SICK propose des lecteurs industriels pour les trois technologies d'identification les plus courantes : les lecteurs laser pour codes 1D, les lecteurs de codes-barres à caméra pour codes 1D et 2D et les lecteurs RFID. Des interfaces intégrées permettent d'incorporer ces appareils dans tous les principaux réseaux industriels et des fonctionnalités intelligentes facilitent leur mise en service et leur utilisation.

Afficher tout Masquer tout
Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs de sécurité

Les interrupteurs de sécurité sont indispensables là où la sécurité des personnes et des machines se doit d'être assurée. Ils sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles, détecter la position des mouvements dangereux et garantir un arrêt sûr des machines. La gamme de produits est répartie en interrupteurs de sécurité électromécaniques, interrupteurs de sécurité sans contact, interverrouillages de sécurité et appareils de commande de sécurité.

Avec des solutions de commande sûres, SICK propose des systèmes complets parfaits disponibles auprès d'un seul fournisseur.

Afficher tout Masquer tout
Rideaux d'automatisme

Rideaux d'automatisme

Le contrôle bidimensionnel ou le comptage sont les tâches primordiales en automatisation. Les rideaux d'automatisme SICK sont utilisés dans un grand nombre de solutions : détection et comptage d'objets, de personnes et de véhicule, contrôle de présence et de porte-à-faux. Les tâches sont si diversifiées qu'aucun rideau de détection ne peut être utilisé de manière universelle dans toutes les applications. Avec ses rideaux d'automatisme, SICK propose un large choix en hauteurs de détection, tailles de boîtiers, portées et résolutions, ce qui facilite leur intégration.

Afficher tout Masquer tout
sens:Control - Solutions de commande sûres

sens:Control - Solutions de commande sûres

Le design de machine intelligent est axé sur l’accroissement de la productivité, tout en proposant la meilleure qualité et la meilleure sécurité. sens:Control - solutions de commande de sécurité de SICK satisfont à ces exigences. La gamme de produits comprend une cascade de capteurs sûre, des commandes de sécurité, des commandes de sécurité Motion Control et des relais de sécurité. Les produits se démarquent par une mise en service aisée, leur modularité et une intégration parfaite dans les processus d'automatisation - pour une interaction optimale entre l’homme et la machine.

Afficher tout Masquer tout
Solutions d'analyse

Solutions d'analyse

Les solutions d'analyse de SICK offrent des concepts d'application de mesure innovants dans la technique de mesure des émissions et des processus. Les domaines d'application courants sont les mesures des émissions et des processus dans les centrales électriques, les installations d'incinération de déchets, les cimenteries et dans l'industrie chimique.

Afficher tout Masquer tout
Solutions de mesure et de détection

Solutions de mesure et de détection

La technologie de mesure laser LiDAR (Light Detection and Ranging) offre des solutions pour un large éventail d’applications. Les profils enregistrés en 2 ou 3 dimensions peuvent être traités en interne comme en externe. Cette technique convient particulièrement aux applications intérieures et extérieures, comme la prévention des collisions dans les ports, la classification pour le trafic, la détection dans l’automatisation des bâtiments ou la détermination de position dans la navigation.

Afficher tout Masquer tout
Solutions systèmes

Solutions systèmes

Pour la réalisation de nos solutions système pour la production, la logistique et l'analyse industrielle, nous mettons en œuvre des composants technologiques de pointe. Notre gamme de prestations va de l'idée et du conseil au service après-vente sur site en passant par la réalisation.

La haute qualité de nos composants ainsi que l'enthousiasme et l'expertise de nos collaborateurs sont les garants de ce dont le nom SICK est synonyme : des solutions exceptionnelles pour des tâches exigeantes.

Afficher tout Masquer tout
Systèmes Feedback-moteur

Systèmes Feedback-moteur

Auparavant, trois capteurs étaient nécessaires pour la commutation et la mesure de la position et de la vitesse de rotation , aujourd'hui, SICK propose des systèmes Feedback-moteur qui réunissent ces fonctions en un seul appareil. Une interface mécanique uniforme offre un maximum de flexibilité. Ces systèmes définissent aussi des standards pour les interfaces comme HIPERFACE® et HIPERFACE DSL® et satisfont aux exigences importantes comme la résistance à la température, une résolution élevée et une conception multitours. Une implémentation de la directive machines selon EN 13849 est possible grâce à la certification SIL2.

Afficher tout Masquer tout
Vision

Vision

Les solutions Vision sont parfaites pour les opérations de mesure et de contrôle automatisées. Les caméras Vision 2D et 3D de SICK conviennent à un large spectre d'applications pour la mesure, la localisation, le contrôle et l'identification. Nos produits Vision sont conçus pour les environnements industriels et sont le fruit d'une expérience de plus de 60 ans dans le domaine des capteurs industriels.

Vers le haut