Capteurs de niveau
UP56

Capteur à ultrasons robuste résistant à la pression pour la mesure de niveau sans contact

Vos avantages

  • Mesure sans contact et donc sans usure dans les conteneurs sous pression
  • Utilisable de manière universelle, même avec des liquides agressifs tels que les acides ou les alcalins
  • Paramétrage aisé et rapide
  • Sortie de commutation et sortie analogique dans un seul appareil
  • Lobe acoustique réglable pour des mesures stables même dans un espace d’installation réduit
  • Possibilité d’atténuation fiable des agitateurs
  • Mesure avec fiabilité et précision même avec des variations de densité du liquide

Aperçu

Capteur à ultrasons robuste résistant à la pression pour la mesure de niveau sans contact

Le capteurs de niveau à ultrasons UP56 est la solution idéale pour des applications complexes. Le transducteur protégé par PTFE fonctionne jusqu'à une pression de 6 bar et présente une forte résistance à un grand nombre de produits agressifs. Pour les matériaux du boîtier, l’acier inoxydable, le PVDF et le PFTE sont disponibles. Ainsi, l’UP56 convient à des mesures sans contact dans des produits en vrac et des liquides agressifs, visqueux, hétérogènes ou abrasifs. Grâce à la combinaison de deux signaux de commutation en un seul appareil, il est possible de surveiller en même temps le trop plein et le niveau bas. Une utilisation en mesure continue avec un signal particulier de trop-plein est également possible à l'aide de la sortie analogique et du signal de commutation. Le capteur peut être paramétré en toute simplicité via l’écran intégré, IO-Link ou un adaptateur Connect+.

En bref
  • Portée de travail : jusqu’à 3,4 m, portée limite : jusqu’à 8,0 m
  • Résiste à la pression jusqu'à 6 bar et à la température jusqu'à 85 °C
  • Membrane revêtue de PTFE et raccord process GF D40 en PTFE
  • Sortie analogique commutable entre 4 mA et 20 mA et 0 V et 10 V
  • Différentes tailles de boîtier disponibles
  • Utilisation simple, également via Connect+
  • IO-Link 1.1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur à ultrasons
    Principe de détectionSans contact
    MilieuLiquides / produits en vrac / liquides
    Type de détectionNiveau limite, en continu
    Température de process–25 °C ... +85 °C
    Pression du process0 bar ... 6 bar, surpression, surpression pour le UP56 Pure Mini
    Signal de sortie

    1 x push-pull ; IO-Link 1.1 (données de process, diagnostic, paramétrage, maintien des données)

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    4 mA ... 20 mA

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements