Aperçu
Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
Le LFP Cubic est un capteur de niveau de remplissage pour liquides utilisant la technologie TDR, un procédé permettant de déterminer le temps de propagation des ondes électromagnétiques. Un signal de niveau de remplissage est généré à partir de la différence de temps entre l’impulsion émise et celle réfléchie. Le capteur peut l’émettre comme valeur de mesure continue (valeur analogique) mais également générer des seuils librement réglables (sortie de commutation). Le LFP Cubic est utilisable dans presque tous les liquides. Son concept de sonde modulaire permet d’intégrer rapidement le capteur à toute application. Le capteur peut être également utilisé dans les liquides moussants et formant un dépôt. Le réglage intuitif du capteur avec quatre touches et un écran permet une adaptation facile et rapide à la mesure. Électronique séparée, interface IO-Link et modèle avec un raccord process en titane sont les caractéristiques supplémentaires pour un usage varié.
En bref
- Capteur de niveau pour les liquides
- Aucune pièce mécanique mobile
- Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
- Résistant à la formation de dépôt
- Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
- 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
- Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
- IO-Link 1.1