Aperçu
Robuste, flexible et pouvant être nettoyé
Les capteurs de seuil de niveau à vibrations LBV301 assurent de manière fiable la détection de niveau plein ou vide ou de remplissage de produits en vrac. De par la conception de la tige, un bourrage du produit en vrac n'est pas possible. Le robuste capteur en inox est un transducteur piezo-électrique. L’amplitude de vibration se modifie quand la tige est recouverte de produits en vrac. Cette modification est détectée de manière fiable puis convertie en un signal de commutation. Les capteurs conviennent également à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire car la tige unique se nettoie très facilement. Tandis que l’appareil compact LBV311 est utilisé pour un montage latéral, le modèle avec prolongateur LBV321 est employé dans les silos avec des distances de commutation jusqu’à 80 m et le capteur à rallonge de tuyau LBV331 avec des distances de commutation jusqu’à 6 m. Grâce à sa grande variété de connexions de processus ainsi qu’à ses différentes versions électroniques, le LBV301 offre une solution pour presque toutes les applications, même dans des atmosphères explosibles.
En bref
- Capteur compact avec filetage à partir de 1"
- Sa forme en barre évite le coincement ou le blocage des produits en vrac
- Monobarre polie pour les applications agroalimentaires
- Mise en service sans remplissage et compensation de fluide
- Température du processus jusqu'à 250 °C
- Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
- Version avec rallonge de tuyau (LBV331) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV321) jusqu'à 80 m à montage vertical