Capteurs de niveau
LBR SicWave

Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les produits en vrac avec un radar 80 GHz

Vos avantages

  • Un seul appareil pour les mesures de niveau dans les matières solides, simplifie la logistique des pièces de rechange
  • Disponibilité accrue de l’installation grâce à une mesure de niveau sans contact
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à une mise en service aisée
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à l’absence de maintenance
  • Robuste aux facteurs perturbateurs extérieurs pour une grande disponibilité de l’installation
  • Insensible à la poussière et aux dépôts pour la prévention d’arrêts indésirables de l’installation
  • Certificats Ex disponibles
  • Service et diagnostic aisés via HART ou WPAN

Aperçu

Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les produits en vrac avec un radar 80 GHz

Le radar à faisceau libre LBR SicWave permet une mesure de niveau continue et fonctionne avec toutes les matières solides. Il résiste extrêmement bien aux facteurs perturbateurs extérieurs, à la poussière et aux dépôts. Grâce à sa technologie radar sans contact 80 GHz, le LBR SicWave est facile à utiliser et ne nécessite pas de maintenance. Les nombreuses options pour le type d’antenne, les raccords process et le boîtier, garantissent une adaptation optimale à toutes les applications. La communication HART et la connexion WPAN simplifient les activités de service et le diagnostic sur l’appareil tout en préparant au mieux aux applications de l’Industrie 4.0.

En bref
  • Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
  • Plage de mesure : jusqu’à 120 m
  • Température de process : de –40 °C à +200 °C
  • Pression de process : de –1 bar à +20 bars
  • Raccord process : filetage, bride, supports spéciaux
  • Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67) ou aluminium (IP66 / IP68)
  • Avec ou sans écran et WPAN
  • Certificats : Ex d, Ex ia, Ex ta

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureRadar à faisceau libre
    Principe de détectionSans contact
    MilieuProduits en vrac
    Type de détectionEn continu
    Température de process–40 °C ... +200 °C
    Pression du process–1 bar ... 20 bar, (-100 kPa à 200 kPa / –14,5 psig à 29,1 psig), (-100 kPa à 2 000 kPa / –14,5 psig à 290,1 psig), (-100 kPa à 300 kPa / –14,5 psig à 43,5 psig)
    Signal de sortie4 mA ... 20 mA / HART
    Précision de l'élément de mesure≤ 5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements