Pourquoi utiliser IO-Link pour vos mesures process en instrumentation industrielle?
Lorsque l’on parle de sujet tendance dans l’industrie aujourd’hui, on peut difficilement passer à côté de la technologie IO-Link.
Les caractéristiques de cette technologie sont souvent mises en avant :

- IO-Link est la première technologie E/S normalisée dans le monde entier (CEI 61131-9) pour la communication avec les capteurs et les actionneurs
- Connexion série bidirectionnelle point-à-point pour la transmission des signaux et l'alimentation. Aucun nouveau système de bus nécessaire
- Compatibilité rétroactive des capteurs PNP standard commutables
- Modes de fonctionnement : E/S standard (SIO), IO-Link
- Consommation électrique maximale pour l'alimentation 200 mA
Technologie IO-Link : Quels bénéfices pour moi, utilisateur ?
1. Une qualité de signal accrue
Premier avantage générique, grâce au transfert numérique en continu des données, la qualité du signal est accrue : plus besoin de transfert des valeurs analogiques, sources de perturbations électromagnétiques et/ou de perte de précision.
2. La rapidité de modification des paramètres et un remplacement facilité
Les capteurs avec une interface IO-Link peuvent également fournir et recevoir des paramètres, jusque-là inaccessibles avec des interfaces « classiques » et donc faciliter la sauvegarde et la modification des paramètres. L’avantage étant pour vous, utilisateur, le remplacement aisé du capteur et la rapidité de modification des paramètres lors de changement de production.
3. La maintenance préventive ou prédictive
Les différents paramètres du capteur étant accessibles (transparence), ils peuvent être monitorés, optimisés et permettre une maintenance préventive ou prédictive, ex : information de température d’un codeur sur un moteur montrant en hausse significative, peut indiquer un problème sur la machine.
Avantages d’IO-link pour les capteurs de pression

- Accès aux informations de pics de pression
- Monitoring
- Sauvegarde, Chargement, Modification des paramètres...
Avantages d’IO-Link pour les capteurs de niveau

- Accès aux informations de température (fluides et interne)
- Accès à l’encrassement de la sonde (maintenance prédictive)
- Sauvegarde, Chargement, Modification des paramètres...
Avantages d’IO-Link pour les capteurs de débit

- Information d’encrassement
- Température du média…
Augmenter l’efficacité, la flexibilité et la fiabilité
Cette liste non exhaustive d’avantages, vous permettant une maintenance aisée, vient en complément des Smart Sensors, développés par SICK. Les Smart Sensors, génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de facteurs de processus mesurés classiques. Ils permettent alors d’augmenter considérablement l’efficacité, d’obtenir plus de flexibilité et une meilleure fiabilité au niveau de la planification pour une maintenance prédictive de l’installation.
Smart Sensor LFV200
Le capteur LFV200 est un détecteur de niveau basé sur la technologie vibratoire, capable de détecter au millimètre près. Il est disponible avec différentes longueurs et boîtiers.
La fonction classique de ce capteur est simple : installé dans une cuve ou dans un élément afin de détecter un niveau de liquide, la sortie passe à 1 lorsque les lames sont recouvertes de liquide, sinon elle reste à 0.
Grâce à l’IO-Link, le capteur devient un Smart Sensors, en se connectant, il est possible de connaître les valeurs extrêmes depuis le démarrage : température la plus basse, la plus haute, fréquence de travail la plus basse, la plus haute…
Il est également possible de paramétrer une plage de fréquence dans le capteur où le capteur commutera. Le bénéfice étant la possibilité d’activer une détection intelligente.
Exemples d’applications :
- Monitorer et s’assurer de l’homogénéité d’un mélange
- Détermination du média mesuré
- Différentiation de densité
Une migration aisée
Avoir accès à plus d’informations : très bien ! mais y accéder doit être simple ! En complément du fichier IODD (description du capteur) fourni avec le capteur fonctionnant en IO-Link, l’intégration à votre réseau des capteurs est facilitée par la mise à disposition de Blocs Fonctions spécifiques pour différentes marques d’Automates. La documentation fournie en complément de ces blocs fonctions, vous permet de connaître toutes les informations disponibles et accessibles dans les Index et Sous-Index du capteur.
Comme vous pouvez le constater, IO-link permet d’étendre les fonctionnalités de vos capteurs. Les capteurs de process et d’instrumentation industrielle vous offrent ainsi plus de potentiel.
Vous souhaitez plus d'information ? Vous avez des questions ?
Ces contenus peuvent vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !