Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Réflecteurs / Réflecteurs à micro prismes

PL14F
5331499
Disponible sur le stock
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresRéflecteurs
      Famille d'accessoiresRéflecteurs à micro prismes
      DescriptionFeintripel, autocollant, haute température : jusqu'à 99 °C, ø 15 mm, ø surface de réflexion 13 mm
      Diamètre15 mm
      Surface réfléchissante13,2 mm
      Température de fonctionnement–20 °C ... +65 °C
      MatériauPMMA/ABS
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dessins techniques

    PL14F
    Plan coté
Vers le haut