Lors des salons Smart Industries et CFIA, SICK France a présenté une innovation mondiale : le premier scrutateur laser de sécurité certifié selon la norme CEI 62998 pour une utilisation en extérieur. Le Scrutateur outdoorScan3 permet aux véhicules à guidage automatique (AGV) de naviguer en toute sécurité dans des environnements industriels extérieurs, par exemple. Grâce à sa technologie de balayage innovante outdoor-safeHDDM®, l’outdoorScan3 fonctionne de manière sûre et fiable par tous les temps, que ce soit face au soleil, à la pluie, à la neige ou au brouillard - comblant ainsi un vide important dans l'automatisation des processus industriels.
outdoorScan3, le 1er scrutateur laser de sécurité prévu pour l'extérieur
Les scrutateurs laser de sécurité permettent aux hommes et aux machines de travailler en toute sécurité les uns à côté des autres en assurant la sécurité de manière fiable des applications fixes et mobiles dans les environnements industriels. Avec le scrutateur outdoorScan3, SICK lance le premier scrutateur laser de sécurité qui permet une utilisation fiable et certifiée même en dehors des halls de production. Cela ouvre un énorme potentiel d'automatisation et d'augmentation de l'efficacité des processus de production intralogistiques - et fait un pas de plus vers la réalisation d'une chaîne de valeur autogérée propre à l'Industrie 4.0.
outdoorScan3 : une fiabilité unique dans toutes les conditions météorologiques
Le scrutateur outdoorScan3 se caractérise par une robustesse exceptionnelle lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil, à la pluie, à la neige et au brouillard. Ceci est réalisable grâce à un nouveau développement : la technologie de balayage outdoor-safeHDDM®. Ainsi, le scrutateur laser peut fonctionner sans erreur lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil avec une intensité d'éclairage allant jusqu'à 40.000 lux. De plus, l'algorithme intelligent du outdoorScan3 détecte et filtre la pluie (avec une intensité de précipitation allant jusqu’à 10 mm/h) et la neige. Même dans le brouillard avec une portée visuelle météorologique réduite jusqu'à 50 m, le outdoorScan3 détecte tous les obstacles avec une fiabilité totale, grâce à sa fonction FogSight®.
Processus automatisés à l'extérieur - grâce à la sécurité extérieure
Les véhicules à guidage automatique (AGV) facilitent la flexibilité et la productivité dans la gestion de flux de matériaux. Ils sont une technologie clé dans les concepts d'automatisation du futur. Or leur environnement de travail est partagé avec les hommes. Il est donc nécessaire de protéger les personnes grâce notamment au scrutateur de sécurité. Ainsi avec le outdoorScan3, les véhicules à guidage automatique pourront à l'avenir également effectuer des tâches à l'extérieur - sans aucune séparation physique et sans devoir réduire considérablement leur vitesse.
Un large éventail d'applications
Le outdoorScan3 est déjà utilisé, par exemple, sur les passerelles d'embarquement des passagers ainsi que pour la protection et la navigation de véhicule à guidage automatique. Le scrutateur outdoorScan3 sera disponible dans le monde entier en 2019.
Les articles suivants peuvent aussi vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !