L’alignement des capteurs pour un meilleur rendement énergétique
Dans les héliostats, les miroirs paraboliques et les modules solaires d'un parc photovoltaïque, les réflecteurs et les cellules solaires doivent être orientés vers le soleil toute la journée. Les capteurs mesurent l'inclinaison ou le mouvement de rotation des réflecteurs des cellules solaires dans une ou deux dimensions, sans contact, afin de pouvoir suivre le soleil à l'aide des données de position.
Adaptés aux conditions extérieures extrèmes, les capteurs mesurent également par temps chaud, glacial, poussiéreux ou humide. L'électronique est très résistante et donc presque sans faille. Grâce aux encodeurs, les miroirs peuvent concentrer précisément la lumière du soleil sur la tour solaire, qui utilise ensuite l'énergie en conséquence. Dans le cas de l'énergie solaire thermique concentrée, des milliers de systèmes de miroirs regroupent le rayonnement solaire sur une surface d'absorption. À ce point focal, le sel dissous ou l'huile thermique s'échauffe et s'écoule ensuite par des conduites vers des accumulateurs de chaleur ou directement vers la centrale à vapeur.
Le système de passerelle TDC (Telematic Data Collector) collecte et enregistre les données de mesure des capteurs à l'aide de diverses interfaces. Ces données circulent en continu vers un serveur ou le cloud du client via une liaison distante intégrée au système. Les données entrantes et sortantes donnent une indication précise de la situation et peuvent être utilisées pour accroître la productivité. Pour cela, SICK propose en option des solutions cloud spécifiques au client.