Contact
Feedback

Comment gagner du temps sur la gestion des marchandises entrantes et sortantes dans votre stock ?

Le mode de consommation actuel, où le consommateur souhaite être livré le plus rapidement possible, oblige les logisticiens à être toujours plus réactifs et efficaces notamment lors de grands rushs comme le "Black Friday", Noël ou même les soldes, et ce, tout en restant rentables. 

Se pose alors la question de la gestion des marchandises ou des colis. À l’arrivée des produits dans l’entrepôt, il faut pouvoir rapidement enregistrer les entrées dans le stock, il faut les entreposer puis viennent les préparations de commandes et enfin le tracking lors de l’expédition. Tout doit aller vite et le risque d’erreur peut s’avérer très critique. C’est pourquoi, une solution semi-automatisée de la saisie des données de traçabilité permettant d’optimiser l’intralogistique peut s’avèrer nécessaire.

Cette problématique de la gestion des flux concerne aussi bien les grands acteurs de la logistique que ceux dont la structure est moins conséquente.

Grâce au MDA de SICK, la saisie des données de traçabilité devient un jeu d’enfant

Le Master Data Analyzer est un système Track & Trace permettant la numérisation des marchandises afin d’améliorer les processus logistiques et, que ce soit pour optimiser la préparation de commandes ou les capacités de stockage.

Ce système de traçabilité automatise la saisie de données telles que les dimensions, le poids et le code-barres des objets (les Master Data) en une seule étape de travail. 

La prise de mesures est fiable et indépendante de la forme et de la surface de l'objet. Grâce aux rideaux optiques MLG embarqués sur l'arche, la mesure de la hauteur se fait indépendamment des qualités de réflexion de l’objet, ce qui permet la saisie des objets emballés sous film de manière sûre. 

 

Les avantages du Master Data Analyzer de SICK

Le système MDA se démarque par son design robuste, sa manipulation simple et intuitive ainsi que par sa mécanique ne nécessitant aucune maintenance. Le design des interfaces opérateurs de son écran tactile et sa fonctionnalité « prêt à l’emploi » dispensent de toute formation.

Une solution clé en main

Simplicité de fonctionnement du MDA de SICK, la preuve par l'image !
Simplicité de fonctionnement du MDA de SICK, la preuve par l'image !

L'opérateur commence par placer le produit sur le MDA. La mesure du poids se fait instantanément.

Ensuite, il démarre le processus de mesure en scannant le code-barres 1D ou 2D disponible sur l'objet par l’intermédiaire de la douchette intégrée. Si la marchandise ne dispose pas de code-barres, il est possible de rentrer manuellement le nom ou la référence du produit.

 

Il est inutile d’aligner les objets. La prise de mesure est possible dans les deux sens de déplacement de l'arche afin d'optimiser les temps de saisie. 

 

Le système Master Data Analyzer effectue des mesures stables grâce à un autodiagnostic constant et est capable de mesurer des petits objets de dimensions 5 mm x 5 mm x 5 mm, pour un poids de ± 10g. 

 

Il existe deux modèles de MDA en fonction des tailles d'objets que l'on souhaite mesurer, à savoir, le modèle MDA650 pour des objets de dimensions 650 mm x 600 mm x 600 mm ou le modèle MDA800 pour des objets plus longs de dimensions 800 mm x 600 mm x 600 mm.

2 modèles de MDA, le MDA650 et le MDA800
2 modèles de MDA, le MDA650 et le MDA800

L’édition des données a lieu directement après la détection de l’objet mais il est également possible d’interrompre le procédé de mesure. Les valeurs, ainsi que l'image de l'objet (version avec caméra) sont affichées sur l'écran et transmises par réseau Ethernet (Wifi en option) via FTP pour être stockées sur un serveur externe. Le MDA a également une capacité de stockage temporaire si le réseau n'est pas disponible.

L'option batterie rechargeable permet de disposer d'une table de traçabilité mobile pendant plusieurs heures pour plus de facilité d'utilisation.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut