Contact
Feedback

Fonction mode cadencé sur les presses : plus de productivité, facilement et en toute sécurité

Grâce à la fonction mode cadencé (PSDI ou Presence Sensing Device Initiation) du système de commande de sécurité Flexi Soft, le départ du cycle de pressage sur des presses à chargement manuel est commandé via un barrage immatériel de sécurité en mode cadencé. Dès que l'opérateur retire ses mains de la zone dangereuse, la presse redémarre automatiquement. Cette méthode supprime la commande bimanuelle et s'avère avantageuse en termes d'ergonomie et de sécurité de l'opérateur tout en améliorant nettement le rendement des machines.

 

 

Les champs d'application sont divers : 
  • Chargements et déchargements en continu de la machine par l'opérateur
  • Processus de transformation des métaux (estampage, poinçonnage, cintrage, pliage), assemblage partiel, soudage, collage, découpage
  • Production en grande série comme dans l'industrie automobile ou électronique
  • Applications de pressage avec une force de pressage pouvant atteindre 400 t
 
Mode d'interruption simple ou double :
  • Le mode d'interruption simple (démarrage après une interruption unique du champ de protection optoélectronique) est généralement le mode le plus efficace
  • Le mode d'interruption double (démarrage après une interruption double du champ de protection optoélectronique)est utilisé pour les grandes pièces que l'opérateur doit tenir des deux mains ou quand deux opérateurs travaillent en tandem
Vers le haut