Localisation
Dans les applications de localisation, les capteurs déterminent la position absolue de plate-forme mobiles dans leur environnement. La localisation par grilles à codes 2D ainsi que la localisation libre via réflecteur ou contour environnant constituent des solutions adaptées.
Localisation modulaire par LiDAR sur la base des contours naturels
Localisation avec scrutateur laser de sécurité S300 Expert incluant la protection de zone dangereuse
Localisation avec scrutateur laser de sécurité nanoScan3 incluant la protection de zone dangereuse
Localisation basée sur les contours naturels avec le capteur 2D-LiDAR TiM7xx
Localisation avec capteur de sécurité 2D-LIDAR TiM-S
Localisation Low-Cost basée sur les contours naturels avec le capteur 2D-LiDAR TiM2xx

Motion Control
Des capteurs et des solutions qui surveillent et commandent les mouvements de plate-formes mobiles. Les solutions vont des codeurs, p. ex. pour des applications d’odométrie, en passant par les capteurs d’inclinaison jusqu’aux systèmes Feedback-moteur.

Guidage
Le guidage est une forme simple, économique et largement répandue de la navigation pour les plate-formes mobiles. Un capteur détecte et poursuit une trame appliquée au sol, de manière à ce que la plate-forme mobile se déplace au sein de la trame indiquée.
Localisation par grilles avec GLS6
Articles choisis :
Intralogistique innovante : AutoBox avec capteurs de navigation et de sécurité SICK en test pilote chez BMW
Des robots mobiles ultra-compacts optimisent la chaîne de processus
Production flexible sans chaîne de montage
En savoir plus dans le blog sur les capteurs de SICK (en anglais)
Des solutions de capteurs complètes pour les systèmes de véhicules sans conducteur dans les centres de distribution de services de livraison express de courrier, de colis et poste

Avez-vous des questions ?
Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions
La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles
Véhicules industriels
Les systèmes mobiles de transport de matériaux sont utilisés dans la plupart des environnements de production industriels.