Nos solutions clean in place pour l'agroalimentaire
Le monde de l’agroalimentaire est un des secteurs les plus exigeant en termes de tenue et robustesse des boîtiers, c’est pourquoi notre gamme « inox » a toujours été développée et conçue pour dépasser ces attentes.
Inox chirurgical (V4A, 1.4404 316L), IP69K, câble en PVC ou « PVC Free » (PP), découvrez nos nouvelles solutions en détection (optique, inductif, niveau liquide), systèmes de sécurité et codeurs qui viennent compléter notre gamme actuelle. Retrouvez également un rappel de nos best sellers en vision, identification et instrumentation industrielle pour votre industrie agro- alimentaire où les solutions hygiéniques sont requises
GR18 inox
La nouvelle gamme de produit cylindrique INOX GR18 se décline en deux versions :
- La version boîtier court (56mm), permettant une intégration efficace et limitant la prise d’espace dans vos convoyeurs.
- La version boîtier long (73.5mm) offrant une universalité de montage.
Ces deux versions sont fabriquées dans le plus noble des inox : V4A, 1.4404, 316L. La vitre frontale est en PMMA et sera parfaitement compatible avec vos process les plus exigeants.
Son label ECOLAB, note sa résistance à de nombreux produits chimiques utilisés lors de cycles de de nettoyage. Ses indices de protection IP67, 68 et IP69K vous assureront une résistance parfaite à vos environnements humides ainsi qu’à vos nettoyages haute pression.
Cette famille se décline sur toutes les variantes de détections :
- Réflexion directe (énergétique), Réflexion directe à élimination d’arrière plan
- Rétro réflective sur réflecteur (*)
- Émetteur – Récepteur
(*) Nous disposons d’une gamme spéciale « Chemicals » en réflecteurs, fait pour résister aux lavages avec produits chimiques (détergents).
G6 Inox
La nouvelle famille G6 inox fait son entrée. Dans son boîtier universel « 1 inch » elle saura se faire discrète.
Notre technologie PinPoint équipe cette dernière génération de capteur, qui vous offrira une visibilité et une détection parfaite. Ces versions sont fabriquées dans le plus noble des inox : V4A, 1.4404, 316L. La vitre frontale est en PMMA et sera parfaitement compatible avec vos process les plus exigeants. Son label ECOLAB, note sa résistance à de nombreux produits chimiques utilisés lors de cycles de de nettoyage. Ses indices de protection IIP67, 68 et IP69K vous assureront une résistance parfaite à vos environnements humides ainsi qu’à vos nettoyages haute pression.
Cette famille se décline sur toutes les variantes de détections :
- Réflexion directe (énergétique), Réflexion directe à élimination d’arrière plan
- Rétro réflective sur réflecteur (*)
- Émetteur – Récepteur
(*) Nous disposons d’une gamme sépciale « Chemicals » en réflecteurs, fait pour résister aux lavages avec produits chimiques (détergents..).
IMF-2
Vous connaissiez déjà notre première génération de capteurs inductifs cylindriques pour l’environnement agroalimentaire. Découvrez maintenant la nouvelle génération : IMF-2. Plus performante que son ainée, la gamme IMF-2 tiendra son rang dans vos environnements réputés difficiles ! Son corps robuste en Inox 316L (V4A) de protection IP68-IP69K et sa nouvelle structure électronique lui permettront de résister en continu aux températures extrêmes, et notamment aux lavages haute pression et haute températures (CIP) à 100°C.
Sa certification ECOLAB prouve qu’il est capable de tenir à la majorité des agents nettoyants, les plus agressifs, corrosifs, utilisés sur le marché. Il dispose enfin de notre dernière génération d’ASIC qui vous permet d’avoir un aide visuelle à l’installation (VIA, sur les LED) et du protocole de communication standard IO-Link.
Câbles Food & Beverage PVC our sans PVC (PP)
Nous sommes un des rares fabricants à anticiper les directives et à proposer des câbles sans PVC. 100% PVC ou PP, nos câbles satisferont vos exigences les plus rudes.
Accessoires de fixation et réflecteurs
Réglage fin ou protection dans un environnement difficile, nous possédons toute une gamme d’accessoires de fixation en acier galvanisé, inox 316L, design hygiénique. De même pour les réflecteurs et optiques, notre offre répond aussi bien aux besoins standards que ceux dédiés aux détections complexes (matériaux transparents, laser...), résistants à la température, chauffants ou bien encore conformes aux exigences EHEDG. Un bon rélfecteur, c’est l’assurance d’une détection fiable.
Codeur incrémental DFS60I
Le DFS60 est un codeur incrémental haute résolution avec un boîtier au format standard de 60mm. Programmable et disponible dans de nombreuses variantes mécaniques, il est particulièrement flexible et s’adapte à toutes les configuration de montage. Son design soigné et robuste le rendent particulièrement adapté aux ambiances sévères.
• Résolution jusqu’à 16 bits pour les applications les plus précises
• Facile à intégrer avec ses nombreuses interfaces mécaniques
• Indice de protection IP67, boîtier et axe pour les ambiances sévères
• Large gamme de température de fonctionnement de -40 à 100°C
• Programmable par PC ou interface autonome PGT-10 (résolution, TOP-0, Interface électrique…
Codeur absolu AHS/AHM36I
L’AHS/AHM36 est un codeur absolu disponible dans un boîtier particulièrement compact de 36mm de diamètre. Sa petite taille lui permet de pouvoir s’intégrer dans les endroits les plus exigüs. De type monotour ou multitour, il allie performances, résistance et flexibilité. Il est en outre disponible avec interface SSI, CANopen mais aussi IO-link.
• Résolution jusqu’à 26 bits (14bits monotour et 12 bits multitours)
• Format particulièrement compact qui s’adapte à toutes les situations
• Indice de protection IP69K, boîtier et axe pour les ambiances les plus exigeantes
• Large gamme de température de fonctionnement de -40 à +85°C
• Programmable
• Fonctions de diagnostic intégrées pour l’optimisation du fonctionnement de la machine
Codeur absolu AFS/AFM60I
L’AFS/AFM60 est un codeur absolu très haute résolution dans un boîtier Inox au format standard de 60mm. A l’instar du DFS60I, il est disponible dans de nombreuses variantes mécaniques pour pouvoir s’adapter à toutes les configuration de montage. Son design soigné et robuste le rendent particulièrement adapté aux ambiances sévères et en fait la référence des codeurs absolus Inox
• Résolution jusqu’à 30 bits (18bits monotour et 12 bits multitours)
• Facile à intégrer avec ses nombreuses interfaces mécaniques
• Indice de protection IP67, boîtier et axe pour les ambiances sévères
• Large gamme de température de fonctionnement de -40 à 100°C
• Programmable par PC ou interface autonome PGT-10
Barrages immatériels de sécurité deTec2 Core, deTec4 Core, deTem2 Core et deTem4 Core IP69K
Certifiés Ecolab et Diversey, faciles à nettoyer sans bord ni fente, dotés d’une membrane respirante anti-buée, les barrages IP69K deTec/deTem vous assurent une sécurité sans faille même dans des environnements soumis aux nettoyages haute pression. Et ce, avec le choix de la gamme deTec/deTem, petite ou longue portée, de type 2 ou de type 4..
Nos autres solutions éprouvées et plébiscitées par les utilisateurs
L’IVC 3D est une caméra 3D de vision industrielle tout inox, qui permet de faire des inspections de volumes et des contrôles qualité poussés grâce au traitement d’image en 3 dimensions. Elle se caractérise par une interface utilisateur graphique conviviale pour un développement rapide de l’application. Connexion facile aux API, robots et autres commandes, via, par ex., Ethernet/IP ou OPC, vitesse d’acquisition jusqu’à 5 000 profils par seconde font partie également de ses grand atouts.
Le boîtier de protection IP69K pour le CLV6xx s’adapte aux lecteurs de codes-barres de la gamme CLV. Résistant aux nettoyages haute pression et haute température, il permet de protéger le lecteur tout en lui conservant sa fiabilité et sa rapidité de lecture.
Le capteur de niveau LFP inox est la Rolls de la mesure de niveau en agroalimentaire ! Conçu pour mesurer les niveaux dans les applications et process hygiéniques, il est équipé d’un afficheur très convivial qui le rend particulièrement agréable à utiliser et facile à paramétrer. 3 en 1, il combine affichage, sortie analogique et sortie binaire pour la mesure du niveau limite et en continu. Sa sonde est raccourcissable manuellement pour s’adapter à votre configuration et ses multiples raccords process interchangeables le rendent hyper flexible. Sans étalonnage, il est quasiment sans maintenance, et il reste fiable même avec des liquides très moussants.