Lecteur de codes manuel mobile
Zx36

ZS3608-DPA0262VZWW
6073730
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      VersionStandard Density (DPA)
      Domaine d’applicationApplication industrielle
      Agrément paysUniversel (sauf Inde, Corée)
      Modèle de lecteurVariante à câble
      Résolution du capteur1.280 px x 960 px
      Source lumineuse

      LED, visible, Blanc chaud, direct

      LED, visible, rouge, 634 nm, diffus

      Outil d'alignementLED, rouge, 630 nm
      Distance de lecture3 mm ... 125 mm
      Résolution du code

      ≥ 0,08 mm 1)

      ≥ 0,13 mm 2)

      • 1) Valable pour code 39.
      • 2) Valable pour le code DataMatrix.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation

      5 V DC, ± 10 %, via hôte

      12 V DC, ± 5 %, alimentation externe

      Consommation

      Fonctionnement: 360 mA

      Courant de repos: 100 mA

      Couleur du boîtierBleu, noir
      Indice de protection

      IP65

      IP68

      Poids304 g
      Dimensions (L x l x H)132 mm x 77 mm x 185 mm
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct
      Types de codes-barresCode 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post
      Symbologie 2DData-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, TLC-39, Chinese Sensible (Han Xin)
      Types de code stackedPDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F
      Alignement de codeOmnidirectionnel
      Puissance des accumulateurs3.100 mAh, plus de 100 000 balayages à pleine charge
      Tampon du code9.000 codes (EAN, pour scanner en mode batch)
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      PROFINET
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      Série✔ , RS-232 TTL
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      USB
      FonctionInterface écran-clavier, émulation du port COM
      Indicateurs optiques2 LEDs (état de fonctionnement, confirmation de lecture)
      Indicateurs sonoresSonnerie désactivable
      VibrationsOui
      Logiciel de configurationZ-Up Tool
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocsChutes multiples de 2,4 m de hauteur sur du béton
      Température de service–30 °C ... +50 °C
      Température de stockage–40 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible95 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante108.000 lx
    • Remarques générales
      RemarqueNo exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027280101
      eCl@ss 5.1.427280101
      eCl@ss 6.027280101
      eCl@ss 6.227280101
      eCl@ss 7.027280101
      eCl@ss 8.027280101
      eCl@ss 8.127280101
      eCl@ss 9.027280101
      eCl@ss 10.027280101
      eCl@ss 11.027280101
      eCl@ss 12.027280101
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    ZS3608-DPA0262VZWW
    Schéma de raccordement PROFINET IO/RT
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Schéma de raccordement PROFIBUS DP
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Schéma de raccordement EtherCAT®
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Schéma de raccordement Boucle AUX
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Guide de sélection ZS36x8 DPM
    ZS3608-DPA0262VZWW
    Guide de sélection