- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Lecteur de codes manuel mobile
- Lecteur de codes manuel mobile
- Zx36
- ZS3608-DP20263VZWW
Lecteur de codes manuel mobile
Zx36
ZS3608-DP20263VZWW
6073731
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Version High Density (DP) Domaine d’application Application industrielle Agrément pays Universel (sauf Inde, Corée) Modèle de lecteur Variante à câble Résolution du capteur 1.280 px x 960 px Source lumineuse LED, visible, Blanc chaud, direct
LED, visible, rouge, 634 nm, diffus
Outil d'alignement LED, rouge, 630 nm Distance de lecture 0 mm ... 86 mm Résolution du code ≥ 0,08 mm 1)
≥ 0,13 mm 2)
- 1) Valable pour code 39.
- 2) Valable pour le code DataMatrix.
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 5 V DC, ± 10 %, via hôte
12 V DC, ± 5 %, alimentation externe
Consommation Fonctionnement: 360 mA
Courant de repos: 100 mA
Couleur du boîtier Bleu, noir Indice de protection IP65
IP68
Poids 304 g Dimensions (L x l x H) 132 mm x 77 mm x 185 mm
- Performance
Structures de code lisibles Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct Types de codes-barres Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post Symbologie 2D Data-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, TLC-39, Chinese Sensible (Han Xin) Types de code stacked PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F Alignement de code Omnidirectionnel Puissance des accumulateurs 3.100 mAh, plus de 100 000 balayages à pleine charge Tampon du code 9.000 codes (EAN, pour scanner en mode batch)
- Interfaces
Ethernet ✔ , TCP/IP Type d'intégration au bus de terrain En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2 PROFINET ✔ Type d'intégration au bus de terrain En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2 Fonction PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port EtherCAT® ✔ Type d'intégration au bus de terrain En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2 Série ✔ , RS-232 TTL PROFIBUS DP ✔ Type d'intégration au bus de terrain En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2 USB ✔ Fonction Interface écran-clavier, émulation du port COM Indicateurs optiques 2 LEDs (état de fonctionnement, confirmation de lecture) Indicateurs sonores Sonnerie désactivable Vibrations Oui Logiciel de configuration Z-Up Tool
- Caractéristiques ambiantes
Immunité aux chocs Chutes multiples de 2,4 m de hauteur sur du béton Température de service –30 °C ... +50 °C Température de stockage –40 °C ... +70 °C Humidité relative admissible 95 %, sans condensation Insensibilité à la lumière ambiante 108.000 lx
- Remarques générales
Remarque No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27280101 eCl@ss 5.1.4 27280101 eCl@ss 6.0 27280101 eCl@ss 6.2 27280101 eCl@ss 7.0 27280101 eCl@ss 8.0 27280101 eCl@ss 8.1 27280101 eCl@ss 9.0 27280101 eCl@ss 10.0 27280101 eCl@ss 11.0 27280101 eCl@ss 12.0 27280101 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 43211701
-
-
-
-
-