Identification fiable de codes pour des applications industrielles haut de gamme
Vos avantages
Saisit les codes grâce à des algorithmes de décodage, quelle que soit leur taille, résolution, surface et contraste.
Détection de codes sur différentes surfaces, par ex. réfléchissantes, irrégulières et voûtées, grâce au système d’éclairage intelligent.
Variantes d’appareils DPM pour l'identification de codes DPM exigeants, appliqués p. ex. par marquage par micro-percussion, laser, gravure chimique ou revêtement thermique.
Grande fiabilité grâce au boîtier industriel robuste avec indice de protection IP65 ou IP68
Pour une intégration facile dans des bus de terrain industriels PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® grâce aux modules de raccordement de SICK
Identification fiable de codes pour des applications industrielles haut de gamme
Le lecteur de codes manuel mobile Zx36 capture de nombreux codes, qu’il soit 1D, 2D ou DPM. Dans leur boîtier robuste avec indice de protection IP65 ou IP68, les lecteurs de codes manuel résistent aux conditions ambiantes les plus rudes. Les appareils peuvent être configurés et utilisés de manière rapide et intuitive grâce à une triple confirmation de lecture via LED, beeper et vibration. Les variantes filaires et sans fil veillent à ce que le Zx36 puisse être adapté de manière flexible à de nombreuses applications. SICK offre des modules de raccordement adaptés à l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP. La combinaison d’une lecture de code fiable, d’un design robuste et l’intégration de bus de terrain simple rendent le Zx36 adapté pour des applications industrielles très exigeantes.
En bref
Lit les codes 1D, 2D et DPM.
Très robuste : résiste à des chutes de 3 m de hauteur et à 7.500 retournements pour 1 m de hauteur de chute.
Convient à une utilisation industrielle : disponible dans l’indice de protection IP65 ou IP68, utilisable jusqu’à –30 °C
Configuration simple : soit par balayage d’un seul code-barres ou en utilisant un logiciel intuitif, ou, lors de maintenances, par un chargement de données automatique
Avantages
Identification fiable de codes pour des applications industrielles haut de gamme
Les variantes Zx36 détectent chaque code que ce soit 1D, 2D ou DPM. La taille du code, la surface, le contraste ou la densité ne jouent pratiquement aucun rôle. Les variantes SR lisent les code-barres sur les étiquettes dans pratiquement toutes les conditions, y compris les étiquettes endommagées, sales, imprimées en mauvaise qualité ou scellées sous film. Les variantes DPM conviennent parfaitement les marquages exigeants tels que le marquage par micro-percussion, la gravure laser, le jet d’encre, la gravure chimique, le moulage par jet d’encre, les impressions et les revêtements thermiques. Les lecteurs Zx36 sont donc universels : on peut les utiliser comme lecteur de codes manuel dans la chaîne de production pour un suivi complet des matériaux, ainsi que dans l’entrepôt, de la réception jusqu’à l’expédition.
Grâce à des algorithmes de décodage intelligents et à une caméra haute résolution, le Zs36x8 SR est adapté à l’identification de petits codes laser.
Grâce aux algorithmes de décodage intelligents et sa ligne de lumière intense directe, le ZI36x8 SR détecte également sans problème des codes plus éloignés et à faible contraste.
Le diffuseur intégré fournit une lumière indirecte et détecte facilement les marquages sur les surfaces hautement réfléchissantes. En outre, le diffuseur du ZS36x8 DPM éclaire de manière optimale les bords du code-barres et simplifie ainsi le décodage.
Performances de balayage convainquante pour les codes DPM et les codes 1D et 2D classiques, même avec des codes de petite taille, de faibles contrastes et des surfaces variées.
Conception extrêmement robuste et durable
Les variantes de boîtiers Zx36 DPM sont les plus robustes des lecteurs de codes manuel de SICK à ce jour. Ils peuvent résister à des chutes sur du béton à une hauteur de 3 m et sont donc plus robuste que de nombreux autres lecteur de codes manuel de cette catégorie. Même après de multiples chutes de chariots élévateurs à fourche sur du béton, les lecteurs Zx36 DPM continuent de fonctionner sans problèmes. Même la poussière et la saleté dans les entrepôts ou la pluie et la neige dans les zones extérieures ne peuvent les endommager.
Protégé contre les influences extérieures Les Zx36 sont étanches à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau selon les indices de protection IP65 et IP68.Pratiquement indestructible Les lecteurs Zx36 résistent à plusieurs chutes sur du béton à une hauteur de 3 m ou 7.500 renversements à une hauteur de 1 m.À utiliser à l’intérieur et à l’extérieur Les lecteurs Zx36 résistent à la chaleur, au froid et à l’humidité extrêmes.
Grâce à leur conception extrêmement robuste, les variantes Zx36 fonctionnent de manière fiable même dans des conditions ambiantes difficiles et fournissent des résultats de lecture optimaux.
Les lecteurs de codes manuel mobiles de SICK - sur la bonne voie pour rester à la pointe de la technologie
La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, ou EtherCAT®. Pour une utilisation dans des systèmes avec des caméras fixes de vision 1D et 2D ou des RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.
En particulier dans les systèmes de traçabilité fixes, la lecture manuelle des codes mobiles est souvent nécessaire comme solution de secours. Ce problème peut être résolu de manière économique grâce au bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit de manière exemplaire le matériel et les étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.
Une intégration PROFIBUS aisée dans de vastes systèmes de traçabilité est possible grâce au module de bus de terrain Connection Device Fieldbus.
Intégration aisée dans de nombreuses technologies de bus de terrain et bouclage AUX pour les systèmes de traçabilité grâce à la technique de raccordement modulaire.