Contact
Feedback

Capteur 3D temps de vol Visionary-T DT : la 3D haute résolution à portée de main

Les appareils et machines autonomes étant de plus en plus répandus, les industriels doivent s’assurer de pouvoir éviter les dégradations par collisions en toutes circonstances. C’est la raison pour laquelle, les engins autonomes nécessitent « des yeux » afin de prévenir des dommages.  Les constructeurs de composants d’automatismes comme SICK se doivent de proposer des solutions qui répondent à ce besoin.

Une plus grande polyvalence

Basé sur plusieurs décennies d’expertise en technologie temps de vol, le capteur Visionary-T est également équipé d’une caméra 2D Infra Rouge ce qui en fait un capteur 3D pouvant être utilisé dans un large type d’application. Le capteur détecte jusqu’à 25 000 points et est capable de réaliser 30 images 3D par seconde.

Le temps de réponse du capteur de 100 ms permet de rendre l’information disponible rapidement. 

Le Visionary-T DT possède une ouverture angulaire de 69°x56° et à une distance de 10 m, par exemple, il réalise une image de 13.75 m x 10.63 m.

Mesure en toutes circonstances

Grâce à sa sensibilité à la lumière de 50klux et sa fonction Mode Multi-camera qui module la lumière en différente fréquence des différents Visionary-T se croisant, la mesure reste fiable en toutes circonstances. 

 

Le Visionary-T DT possédant un temps d’intégration d’1 ms au minimum, il est capable de détecter des objets de manières fiables même avec une rémission faible, en statique ou en dynamique.

Des applications diverses

Grâce à sa conception robuste, le Visionary-T DT est intégrable dans diverses domaines d’applications et dans des conditions de températures variées entre 0 et 50°. Une gestion des configurations permet de s’adapter à la tâche à accomplir et d’adapter les 4 zones paramétrables en fonction par exemple de la vitesse de déplacement. Le Visionary-T DT peut être configuré à l’aide du logiciel SOPAS qui offre également la possibilité de visualiser les images et également de paramétrer les sorties en fonction d’événements.

En bref :

  • Résolution 176 x 144 pixels
  • Distance de travail : 0.5 … 60m
  • 30 images 3D par secondes
  • Communication : Ethernet, TOR
  • Température de fonctionnement : 0°C … 50°C

Applications : 

Vérification de remplissage
Vérification de remplissage
Sécurité 3D : protection de biens
Sécurité 3D : protection de biens
Le VISIONARY-T DT prend en charge la détection de collision en 3D
Le VISIONARY-T DT prend en charge la détection de collision en 3D
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut