Contact
Feedback

Verrou mécanique pour interrupteur de sécurité

Verrous mécaniques pour interrupteur de sécurité – un complément idéal pour la protection de porte

Les verrous mécaniques complètent parfaitement les interrupteurs de sécurité SICK. Grâce à de nombreuses combinaisons possibles, ces verrous offrent des solutions adaptées à diverses applications. Les verrous mécaniques guident précisément l’actionneur et protègent les capteurs installés. Ils peuvent en outre être verrouillés, permettant ainsi d’éviter efficacement l’inclusion accidentelle de personnes dans la zone dangereuse.

1 résultat(s) :

Famille de produits MB1
Verrou mécanique pour une protection de porte robuste et une disponibilité des machines élevée
  • Conception robuste
  • Variantes avec mécanisme de verrouillage conforme ANSI
  • Plaques cadres standardisées adaptées à de nombreux interrupteurs de sécurité SICK
  • Tolérance de montage horizontale de 27 mm
  • Compensation du décalage de porte vertical jusqu’à ± 7 mm
  • Variantes avec bouton de déblocage et déverrouillage d’urgence
Vers le haut