Interrupteurs de sécurité sans contact IN4000 Standard
Type de produit: IN40-D0303K
N° Art.:
6027391
Remarque :
Les appareils correspondent à la catégorie 3 ainsi qu’à PFHD 1,0 × 10–8 . Veuillez vérifier si l’appareil satisfait les exigences de l’application en matière de sûreté. Pour toute question, veuillez contacter votre réseau de vente.
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Caractéristiques
Principe du capteur Inductif Nombre de sorties sécurisées 1 Temps de réponse au changement d'état T2 + 20 ms 1) Diamètre du boîtier M18 Zone d'action 3 mm ... 6 mm 2) Distance de désactivation sécurisée Sar 15 mm 2) Directions d'approche 5 Surfaces de détection actives 1 Temps de séjour minimal pour durée de surveillance ≥ 0,2 s
Fonctions
Connexion en série sûre Avec répartiteur en T (sans diagnostic)
Interfaces
Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 4 pôles Témoin Power ✔ Témoin état ✔
Classifications
eCl@ss 5.0 27272401 eCl@ss 5.1.4 27272401 eCl@ss 6.0 27272401 eCl@ss 6.2 27272401 eCl@ss 7.0 27272401 eCl@ss 8.0 27272401 eCl@ss 8.1 27272401 eCl@ss 9.0 27272401 eCl@ss 10.0 27272401 eCl@ss 11.0 27272401 eCl@ss 12.0 27274101 ETIM 5.0 EC001818 ETIM 6.0 EC001818 ETIM 7.0 EC001818 ETIM 8.0 EC001818 UNSPSC 16.0901 39122205
Dessins techniques
Plan coté
Plage de réponse
Affectation des raccordements Affectation des raccordements capteur
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...