Contact
Feedback

Interrupteurs de sécurité sans contact
IN4000 Standard

Surveillance de position sans contact sûre

Vos avantages

  • Diagnostic rapide à l’aide d’un affichage d’état LED
  • Solution économique grâce au montage en série de jusqu’à 9 capteurs
  • Longue durée de vie du produit car moindre usure et peu de maintenance
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849 avec un seul interrupteur de sécurité en liaison avec un organe de sécurité approprié
  • Les appareils sont faciles à nettoyer ce qui permet de les utiliser dans les zones fortement encrassées ou dans des applications avec des prescriptions d’hygiène sévères

Aperçu

Surveillance de position sans contact sûre

Les interrupteurs de sécurité inductifs IN4000 Standard permettent la détection de position. Ils fonctionnent sans contact et ne s’usent presque pas. Ils nécessitent aucune contre-pièce spéciale, mais détectent en règle générale les métaux. Grâce à leur grande zone de déclenchement, ils ne dépendent pas de tolérances de montage et facilitent ainsi le montage et l’ajustement. Le principe de fonctionnement de l’IN4000 Standard est monocanal : un signal d’entré modulé est transformé en un signal de sortie modulé et évalué par le système de commande de sécurité raccordé.

En bref
  • Une sortie de sécurité cadencée pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
  • Indice de protection IP 67 ou IP 69K
  • Zone de déclenchement jusqu'à 15 mm
  • Affichage d'état LED
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Montage en série sécurisé des capteurs

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe du capteurInductif
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 3 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Degré de codage de l'actionneurNon codé (EN ISO 14119)
    Type de sortieSortie à semi-conducteurs, modulée
    Nombre de sorties sécurisées1
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut