- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Interrupteurs de sécurité
- Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
- MLP1
- MLP1-SMUC0AC
Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
MLP1
MLP1-SMUC0AC
1117390
Remarque :
comprend un capteur (1117630) et un actionneur (1078199)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe du capteur RFID Principe de verrouillage Mode sous tension Codage Unique Force de verrouillage Fmax 550 N (GS-ET-19) Force de verrouillage FZh 500 N (GS-ET-19) Résistance à la traction 25 N Tolérance par rapport au décalage ≤ 5 mm Distance de désactivation sécurisée Sar 35 mm Uniquement pour protection du process ✔
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Niveau d'intégrité de la sécurité SIL3 (CEI 61508) Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13849) Niveau de performance PL e (EN ISO 13849) 1) PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) 15 * 10-9 (EN ISO 13849) 2) TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849) Type Type 4 (EN ISO 14119) Degré de codage de l'actionneur Degré de codage élevé (EN ISO 14119) Etat sécurisé en cas de défaut Au moins une sortie de sécurité à semi-conducteur (OSSD) se trouve à l'état INACTIF. - 1) Dans une cascade de capteurs sûre, le niveau de performance pour la cascade de capteurs sûre dans son ensemble est réduit, en fonction du nombre et du type d’appareils dans la cascade de capteurs sûre. PL e n’est possible que pour des cascades de capteurs sûres avec 6 appareils au maximum.
- 2) À 40 °C et à 1.000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Fonctions
Comportement de commutation des OSSD Surveillance des actionneurs Connexion en série sûre Direct (sans diagnostic)
- Interfaces
Mode de raccordement Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles
Câble avec connecteur femelle M12, 5 pôles
Longueur du câble 150 mm Matériau du câble PVC Longueur du câble de connexion ≤ 140 m Témoin état ✔
- Caractéristiques électriques
Classe de protection III (IEC 61140) Niveau d'encrassement 3 (EN 60947-1) Classification selon cULus Class 2 Catégorie d'utilisation DC-13 (IEC 60947-5-1) Tension d'isolement Ui 32 V Impulsions de surtension tolérées Uimp 1.500 V Tension d’alimentation UV lors du raccordement d’un interrupteur de sécurité individuel Capteur 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) Aimant 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) Tension d’alimentation UV lors du raccordement d’une cascade Capteur 24 V DC (22,8 V DC ... 28,8 V DC) Aimant 24 V DC (21,6 V DC ... 28,8 V DC) Consommation Blocage actif 350 mA Blocage inactif 50 mA Fréquence de commutation ≤ 0,5 Hz Type de sortie Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD) Courant de sortie (OSSD) ≤ 100 mA Sortie d'état ≤ 25 mA, résistant aux courts-circuits Capacité du câble 400 nF (chez OUT A et OUT B) Temps de réponse 50 ms 1) Temps de validation 100 ms 1) Temps de risque 100 ms 1) Retard à la mise sous tension 2,5 s Principe de verrouillage Mode sous tension - 1) Dans une connexion en cascade la valeur est multipliée par le nombre d’interrupteurs de sécurité en cascade.
- Caractéristiques mécaniques
Poids Commutateur 510 g Actionneur 210 g Matériau Carter du capteur Aluminium anodisé Boîtier actionneur PVC renforcé en fibres de verre Plaque d’ancrage Acier nickelé Dimensions (l x H x P) Commutateur 120 mm x 60 mm x 38,5 mm Actionneur 120 mm x 60 mm x 20,5 mm Tolérance par rapport au décalage Vertical ≤ 5 mm Horizontal ≤ 5 mm Angle d'ouverture ≤ 3°
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP67 (EN 60529) Température de service –20 °C ... +55 °C Température de stockage –25 °C ... +70 °C Humidité relative 50 %, à 70 °C (IEC 60947-5-2) Immunité aux vibrations 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (CEI 60068-2-6) Immunité aux chocs 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) CEM EN/CEI 61326-3-1
EN/CEI 60947-5-2
EN/CEI 60947-5-3
- Classifications
eCl@ss 5.0 27272603 eCl@ss 5.1.4 27272603 eCl@ss 6.0 27272603 eCl@ss 6.2 27272603 eCl@ss 7.0 27272603 eCl@ss 8.0 27272603 eCl@ss 8.1 27272603 eCl@ss 9.0 27272603 eCl@ss 10.0 27272603 eCl@ss 11.0 27272603 eCl@ss 12.0 27272603 ETIM 5.0 EC002593 ETIM 6.0 EC002593 ETIM 7.0 EC002593 ETIM 8.0 EC002593 UNSPSC 16.0901 39122205
Dessins techniques
-
-
-
-