Nombre de contacts guidés NF surveillance d'électroaimant
1
Nombre de contacts NO surveillance d'électroaimant
0
Nombre de contacts guidés NF surveillance de porte
2
Nombre de contacts NO, surveillance de porte
0
Nombre de contacts NF, surveillance de porte
0
Force de verrouillage Fmax
1.000 N (EN ISO 14119)
Force de verrouillage FZh
700 N (EN ISO 14119)
Force d'actionnement
≥ 35 N
Résistance à la traction
≤ 30 N
Fréquence d'actionnement
≤ 7.000 /h
Directions d'approche
4
Vitesse d'approche
≤ 20 m/min
Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Valeur B10d
2 x 106 commutations (sous une faible charge)
Type
Type 2 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur
Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut
L’interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l’état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s’effectue via l’unité logique de sécurité raccordée.
Fonctions
Connexion en série sûre
Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)