Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
i14 Lock

Petit interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec LED d’état

Vos avantages

  • Solution économique pour toutes les exigences standard
  • Amélioration des diagnostics grâce à l’affichage d’état LED
  • Une grande marge de manœuvre au montage : accès au déverrouillage auxiliaire possible sur les trois côtés
  • Gain de place grâce au petit boîtier

Aperçu

Petit interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec LED d’état

L’interverrouillage de sécurité i14 Lock sert de verrouillage sûr des protections jusqu’à ce qu’il soit possible de pénétrer dans une zone dangereuse. Sa petite forme, un déverrouillage auxiliaire de chaque côté et son affichage d’état en font une solution séduisante pour les exigences standard.

En bref
  • Boîtier plastique compact
  • Entrée de câble M20 x 1,5
  • Mode hors tension
  • Contrôle de verrouillage
  • Affichage de verrouillage LED
  • Déverrouillage auxiliaire sur trois côtés

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeType 2, électromécanique (EN ISO 14119)
    Degré de codage de l'actionneurDegré de codage bas (EN ISO 14119)
    Type de sortieContacts électromécaniques
    Principe de verrouillageMode hors tension
    Surveillance d'électroaimant
    Surveillance de porte
    Force de verrouillage FZh770 N (EN ISO 14119)
    Déverrouillage d’urgence
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20
    LED
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements