Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i17S

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Vos avantages

  • Disponibilité élevée et sécurité plus élevée grâce à une aide d’introduction conique
  • Amélioration des diagnostics grâce aux contacts de signalisation supplémentaires
  • Possibilités de raccordement électrique flexible grâce à trois entrées de câble
  • Un grande compartiment de raccordement facilite le raccordement électrique

Aperçu

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont composés de deux parties. L’interrupteur de sécurité est monté sur la partie fixe et l’actionneur sur la partie mobile de la protection. L’actionneur est introduit dans l’interrupteur de sécurité à la fermeture de la protection. L’état sécurisé est ainsi atteint et les contacts de sécurité sont fermés. L’interrupteur de sécurité i17S dispose de trois contacts.

En bref
  • Boîtier plastique compact
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • 3 entrées de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
  • Indice de protection IP 67

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
    Nombre de contacts guidés NF2
    Nombre de contacts NO1
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67 (CEI 60529)
    Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 3 x M20
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut