Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i12S

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Vos avantages

  • Solution économique pour toutes les exigences standard
  • Montage facile sans plaque de montage supplémentaire, directement sur le profilé en aluminium du cadre de la porte de protection
  • Disponibilité élevée et sécurité renforcée pour les actionneurs mobiles grâce à un guide d'insertion conique en métal
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont composés de deux parties. L’interrupteur de sécurité est monté sur la partie fixe et l’actionneur sur la partie mobile de la protection. L’actionneur est introduit dans l’interrupteur de sécurité à la fermeture de la protection. L’état sécurisé est ainsi atteint et les contacts de sécurité sont fermés. L’interrupteur de sécurité i12S se distingue par sa forme pratique grâce à laquelle il se monte facilement et rapidement.

En bref
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M16 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Indice de protection IP 67

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
    Nombre de contacts guidés NF1 / 2
    Nombre de contacts NO1 / 0
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67 (CEI 60529)
    Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M16 / connecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut