Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i110S

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Vos avantages

  • La forme standardisée facilite le montage
  • Fonctionnement fiable de l’interrupteur grâce à un robuste boîtier métallique même en cas de décalage mécanique de la protection
  • Disponibilité élevée et sécurité plus élevée grâce à une aide d’introduction conique
  • Amélioration des diagnostics grâce aux contacts de signalisation supplémentaires

Aperçu

Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction

Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont composés de deux parties. L’interrupteur de sécurité est monté sur la partie fixe et l’actionneur sur la partie mobile de la protection. L’actionneur est introduit dans l’interrupteur de sécurité à la fermeture de la protection. L’état sécurisé est ainsi atteint et les contacts de sécurité sont fermés. L’interrupteur de sécurité i110S se distingue par son robuste boîtier métallique.

En bref
  • Boîtier métallique normalisé
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Indice de protection IP 67

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
    Nombre de contacts guidés NF2 / 3
    Nombre de contacts NO2 / 0 / 1
    Matériau du boîtierMétal
    Indice de protectionIP67 (CEI 60529)
    Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20 / connecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut