Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i110P

Surveillance de position sûre et éprouvée

Vos avantages

  • La forme standardisée facilite le montage
  • Disponibilité élevée grâce au boîtier métallique robuste
  • Les différents éléments de commutation proposent une solution adaptée à chaque installation électrique
  • Amélioration des diagnostics grâce aux contacts de signalisation supplémentaires

Aperçu

Surveillance de position sûre et éprouvée

L’interrupteur de position de sécurité i110P permet la détection sûre de mouvements. Son boîtier en zinc moulé sous pression et son poussoir à galet en inox le rendent particulièrement robuste pour les forces d’actionnement plus élevées. Il possède différents éléments de commutation et offre donc des solutions électriques parfaites.

En bref
  • Boîtier métallique normé
  • Poussoir à galet en inox
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs de position de sécurité
    Nombre de contacts guidés NF1 / 2 / 3
    Nombre de contacts NO1 / 2
    Matériau du boîtierMétal
    Indice de protectionIP66 (CEI 60529)
    Principe de commutationInterrupteur à ressort / élément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut