Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i10P

Surveillance de position sûre et éprouvée

Vos avantages

  • La forme standardisée facilite le montage
  • Solution économique pour toutes les exigences standard

Aperçu

Surveillance de position sûre et éprouvée

L’interrupteur de position de sécurité i10P permet la détection sûre de mouvements. Son petit boîtier et le poussoir à galet sont en plastique ce qui fait du i10P une solution économique.

En bref
  • Boîtier plastique normé
  • Poussoir à galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs de position de sécurité
    Nombre de contacts guidés NF2
    Nombre de contacts NO1
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP66 (CEI 60529)
    Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut