Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i10H

Surveillance de porte sûre directement sur la charnière

Vos avantages

  • Protection élevée contre les manipulations grâce à un blocage mécanique entre l’interrupteur de sécurité et la charnière.
  • Emplacement de fixation idéal, directement sur la charnière de la porte – pas d’obstacle dans la zone d’ouverture de la protection

Aperçu

Surveillance de porte sûre directement sur la charnière

Les interrupteurs de sécurité pour charnières sont utilisés pour le contrôle des protections pivotantes, telles que les portes à battants et les clapets. L’arbre plein ou creux de l’interrupteur de sécurité pour charnières forme une liaison mécanique fixe entre l’interrupteur de sécurité et la charnière de la porte. Cet interrupteur de sécurité offre ainsi une protection élevée contre les manipulations. L’interrupteur de sécurité pour charnières i10H possède un boîtier plastique avec un arbre creux en inox et convient ainsi au montage direct sur la charnière de la porte.

En bref
  • Boîtier plastique normalisé
  • Arbre plein en inox de Ø 10 mm
  • 1 entrée de câble M16 x 1,5
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Point de commutation réglable
  • Indice de protection IP 67

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteurs rotatifs de sécurité
    Nombre de contacts guidés NF1 / 2
    Nombre de contacts NO1
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67 (CEI 60529)
    Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M16
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut