Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Valeur B10d
2 x 106 commutations (Sous une faible charge)
Etat sécurisé en cas de défaut
L’interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l’état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s’effectue via l’unité logique de sécurité raccordée.
Fonctions
Connexion en série sûre
Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)