Appareils de commande de sécurité ES21 / Interrupteur d'arrêt d'urgence / Appareil complet
Type de produit: ES21-SA10F1
N° Art.:
6036148
Remarque :
Le produit est constitué de composants certifiés UL (ES21-XS001, ES21-XC030, ES21-CS0100, ES21-CS1000, ES21-AT1120). Voir le numéro de certificat UL :
E198242
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Caractéristiques
Nombre de contacts guidés NF 2 Nombre de contacts NO 1 Directions d'approche 1 Protection antiblocage ✔ Type de déverrouillage Déverrouillage par rotation
Fonctions
Connexion en série sûre Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
Interfaces
Mode de raccordement Entrée de câble, 2 x M20 Section du conducteur ≤ 2,5 mm² Contact Raccordement à visser
Classifications
eCl@ss 5.0 27371228 eCl@ss 5.1.4 27371228 eCl@ss 6.0 27371244 eCl@ss 6.2 27371244 eCl@ss 7.0 27371244 eCl@ss 8.0 27371244 eCl@ss 8.1 27371244 eCl@ss 9.0 27371244 eCl@ss 10.0 27371244 eCl@ss 11.0 27371244 eCl@ss 12.0 27371244 ETIM 5.0 EC002034 ETIM 6.0 EC002034 ETIM 7.0 EC002034 ETIM 8.0 EC002034 UNSPSC 16.0901 39121545
Dessins techniques
Plan coté Version à montage en saillie
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...