Appareils de commande de sécurité
ES21 / Interrupteur d'arrêt d'urgence / Élément de commutation
ES21-CG2001
6036140
Remarque :
Le produit est constitué de composants certifiés UL (ES21-XC030, ES21-CS0001, ES21-CS1000). Voir le numéro de certificat UL :
E198242
copie du lien
-
Caractéristiques
Nombre de contacts guidés NF | 2 |
Nombre de contacts NO | 0 |
Module de contact pour version à encastrer | ✔ |
Fonctions
Connexion en série sûre | Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic) |
Interfaces
Mode de raccordement | | Section du conducteur | ≤ 2,5 mm² | Contact | Raccordement à visser |
|
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27371228 |
eCl@ss 5.1.4 | 27371228 |
eCl@ss 6.0 | 27371244 |
eCl@ss 6.2 | 27371244 |
eCl@ss 7.0 | 27371244 |
eCl@ss 8.0 | 27371244 |
eCl@ss 8.1 | 27371244 |
eCl@ss 9.0 | 27371244 |
eCl@ss 10.0 | 27371291 |
eCl@ss 11.0 | 27371291 |
eCl@ss 12.0 | 27371291 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
UNSPSC 16.0901 | 39121545 |
Dessins techniques
Plan coté
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...