Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité
ES11

Fiabilité et sécurité avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence et les boutons-poussoirs de réinitialisation

Vos avantages

  • Montage aisé grâce au raccordement par encliquetage
  • Mise en service et remplacement rapides par le connecteur M12
  • Affichage d'état convivial
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Fiabilité et sécurité avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence et les boutons-poussoirs de réinitialisation

Les interrupteurs d'arrêt d'urgence ES11 sont obligatoires dans les machines et installations automatisées. Ils permettent à une personne d'arrêter immédiatement une machine ou une installation en cas d'urgence. Selon la variante, les interrupteurs d'arrêt d'urgence peuvent être équipés de poussoirs de réarmement. Les poussoirs de réarmement (RESET) permettent de réinitialiser manuellement le dispositif de protection et garantissent la sécurité du redémarrage.

En bref
  • Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
  • Au choix en tant qu'appareil individuel avec interrupteur d'arrêt d’urgence ou associé à un poussoir de réarmement
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence au choix avec éclairage LED
  • Poussoir de réarmement éclairable
  • Connecteur M12 compatible Flexi-Loop

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteur d'arrêt d'urgence
    Nombre de contacts guidés NF2
    Nombre de contacts NO0 / 1
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP65 (EN 60529)
    Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable)– / ✔
    Poussoirs (éclairables)– / ✔
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 4 pôles / connecteur, M12, 8 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut