Aperçu
Fiabilité et sécurité avec le bouton-poussoir de réarmement et le bouton-poussoir à touches multiples
Les poussoirs de réarmement et les boutons-poussoirs à touches multiples ER12 s'utilisent partout où une fonction doit être activée manuellement. Les différents types de produits conviennent à des applications variées. Un bouton-poussoir de réarmement permet de réinitialiser un dispositif de protection lorsqu'un redémarrage de la machine est nécessaire après une fonction d’arrêt initiée auparavant. Un bouton-poussoir à touche multiple en version double est utilisé dans des applications dans lesquelles deux boutons sont requis. La possibilité d’utilisation flexible des deux boutons constitue alors un avantage - ainsi, il est possible d’exploiter autant la fonction de réarmement que d’autres fonctions via une seule unité de commande.
En bref
- Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
- Touches éclairables
- Fonction de fermeture
- Connecteur enfichable M12