Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité
E100

Sécurité en mode de réglage ou de maintenance

Vos avantages

  • Protection des personnes avec dispositifs de validation : sécurité plus élevée en phase de réglage quand les protections sont hors service
  • Touches plus/moins pour un contrôle supplémentaire du sens de déplacement
  • Différentes longueurs de câble pour toutes les exigences d’application

Aperçu

Sécurité en mode de réglage ou de maintenance

Le dispositif de validation E100 veille à ce que des fonctions critiques de la machine soient aussi exécutées sûrement. Il est utilisé quand des travaux doivent être effectués dans la zone dangereuse en mode de fonctionnement « Réglage ». Tous les dispositifs de validation existent en tant qu’interrupteurs à 3 niveaux, c.-à-d. que l’activation des mouvements n’est possible qu’en position moyenne car tous les contacts sont fermés uniquement dans cette position.

En bref
  • Boîtier métallique avec câble raccordé
  • Structure fonctionnelle de 3 niveaux (arrêt-marche-arrêt)
  • Interrupteurs à ouverture lente avec quatre contacts
  • Modèle avec touches plus/moins supplémentaires
  • Satisfait à la norme CEI/EN 60947-5-8

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurDispositif de validation
    Nombre de contacts guidés NF2
    Nombre de contacts NO2
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protection

    IP67 (EN 60529)

    IP65 (EN 60529)

    Mode de raccordementExtrémité de câble ouverte
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut