Surveillance du mouvement via HIPERFACE®

Les véhicules sans conducteur avec servomoteurs synchrones disposent en général de systèmes Feedback-moteur pour la détermination et le réglage du sens de conduite et de la vitesse. Pour la transmission sûre des signaux du moteur au variateur, on utilise par exemple les variantes de produit SKS/SKM36 ou SRS/SRM50 avec interface HIPERFACE®. De plus, le Drive Monitor FX3-MOC, étant un composant du système de commande de sécurité Flexi Soft, utilise cette interface pour la surveillance sûre des mouvements du véhicule.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Système de rétroaction pour moteur haute résolution
    • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
    • 1024 périodes sinus/cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
    • Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
    • Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
    • Version à encastrer, en saillie ou autonome
    • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
    • Conforme RoHS
    Taille compacte avec résolution élevée pour la plage de puissance standard
    • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance standard
    • 128 périodes sinus/cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
    • Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
    • Interface HIPERFACE®
    • Versions à encastrer ou autonome
    • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SKS36S/SKM36S-H...)
    • Conforme RoHS