Inspection de la structure de chemin de fer

Dans le cadre de la maintenance de leurs systèmes, les exploitants de réseaux ferroviaires doivent effectuer régulièrement des inspections pour garantir la sécurité opérationnelle et les prestations de transport. Les travaux de maintenance incluent le contrôle des rails, des traverses, du lit de ballast et des fixations. Plusieurs caméras haut de gamme du type Ruler ou Ranger sont montées à cette fin sur un véhicule d'inspection. Elles fournissent des profils de section précis, à partir desquels la géométrie complète des rails est calculée. Les 30 000 profils fournis par seconde (au maximum) maintiennent un rythme soutenu pendant l'inspection. Ce n'est qu'ainsi que peuvent être garantis un transport ferroviaire ponctuel à pleine vitesse de fonctionnement et des coûts de maintenance faibles. La caméra haut de gamme Ruler est pré-étalonnée et fournit des coordonnées 3D. Avec la caméra haut de gamme Ranger, la distance de travail et le champ de vue peuvent être réglés librement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Gigabit-3D-Vision pour les environnements difficiles
    • Mesures 3D au millimètre étalonnées en usine à pleine vitesse de production
    • Mesures 3D de haute précision pour des largeurs de mesure de 100 mm à 1,5 m
    • Capture simultanée mesures 3D, niveau de gris et lumière diffuse
    • Facile à intégrer, pas d'éclairage externe nécessaire
    • Boîtier robuste pour environnements rudes jusqu'à –30 °C
    • Fonctionnement à distance de la caméra sur des longues distances de câblage grâce à Gigabit Ethernet
    Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe
    • Mesure 3D rapide à une vitesse et dans une qualité supérieures
    • Fonction MultiScan pour la mesure simultanée des formes 3D, du contraste, de la couleur et de la lumière diffuse
    • Résolutions des capteurs jusqu'à 1.536 pixels en 3D et jusqu'à 3.072 pixels en échelles de gris et couleur
    • Flexibilité totale de la configuration, de la distance de travail et du champ de vue
    • Étalonnage 3D intégré à la machine
    • Interface Gigabit-Ethernet et CameraLink
    Excellente performance 3D dans un petit boîtier
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
    • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
    • Profils 3D 7 kHz en plein format
    • Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
    • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67