Mesure de la largeur de la bande et régulation de bord de la bande

La position d’un bord d’une feuille textile est déterminée au sein du processus et transmise à la commande de la machine. Si une régulation à deux points suffit pour la commande de position de la feuille, cette tâche peut être réalisée par un système composé de capteurs photoélectriques cylindriques V180-2.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Un produit efficace et pas uniquement économique
    • Capteur M18 cylindrique économique
    • Grandes portées de 100 mm, 400 mm, 800 mm (détecteur en réflexion directe), 300 mm (détecteur en réflexion directe à élimination d’arrière-plan), 6 m (barrière reflex) et 20 m (barrière simple)
    • Affichage d’état clair avec visibilité sur 360°
    • La large gamme de produits apporte une solution à de nombreuses applications
    • Fréquences de commutation élevées jusqu’à 1000 Hz
    • Disponible sous boîtier plastique ou métallique
    • Axe optique axial ou radial au choix (90°)