Mesure de la largeur de feuille et détermination de position d’un bord de feuille de tissu

Pour déterminer la position du bord et la largeur d’une feuille de tissu au sein du processus, c’est un rideau optique mesurant MLG-2 WebChecker qui convient. Le MLG-2 WebChecker permet de réduire les temps d’adaptation lors du changement de largeur de la feuille, car un réalignement mécanique n’est plus nécessaire. De plus, il est possible de détecter avec fiabilité des défauts du tissu et leur position et de la transmettre à la commande de la machine.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande
    • Exactitude de mesure : ± 0,3 mm
    • Résolution : 0,1 mm
    • Champ de mesure : 3.150 mm (par pas de 150 mm)
    • Temps de réponse : 32 μs (de faisceau à faisceau)
    • Interfaces : 3 sorties de commutation, interface analogique, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® et EtherNet/IP™
    • Portée de travail 2.500 mm
    • Sortie d’interface : 10 bords avec 5 largeurs de bande et 5 positions centrales