Détection fiable même avec des gilets haute visibilité réfléchissants

Dans les processus de production, les zones de travail stationnaires et les trajectoires des chariots de manutention se chevauchent de plus en plus. C’est pourquoi les travailleurs ou les opérateurs de machines portent de plus en plus souvent des gilets réfléchissants à haute visibilité pour accroître la sécurité au travail. Cependant, les bandes d’avertissement réfléchissantes peuvent déclencher une commutation défectueuse des capteurs optiques si les gilets pénètrent dans les zones de vision des capteurs. Malgré sa petite taille, le détecteur à réflexion directe W4F est très puissant et peut détecter activement et supprimer les arrière-plans parasites grâce à une deuxième LED de transmission. Le détecteur à réflexion directe W4F détecte les objets noirs profonds, hautement réfléchissants et transparents de toutes sortes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente
    • Technologies : ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics et MultiSwitch
    • Deux points de commutation et sortie des valeurs de distance dans un appareil
    • LED d’émission diffuse pour la suppression de la lumière perturbante
    • BluePilot : bouton combiné pousser ou tourner avec un outil d’alignement et de distance de commutation optique
    • Smart Sensor : toutes nouvelles fonctions de diagnostic et de surveillance
    • Boîtier VISTAL®