Surveillance d’un vérin de serrage avec MPS-G

À l’aide d’un vérin de serrage, le composant AB est serré sur la station de soudage pour garantir son positionnement correct. Le capteur de positionnement MPS-G détecte les fins de course du vérin de serrage, indépendamment de la largeur de la variante du composant respectif. En supplément, le MPS-G collecte, dans le cadre du diagnostique d’acteur, d’autres données telles que le nombre de cycles, la durée de procédé, la course parcourues par le cylindre, la durée de temporisation, la vitesse du piston et l’intensité du champ magnétique et transmet ces données à la commande via IO-Link.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position très courts pour grappins et vérins miniatures
    • Feedback de position avec une plage de mesure allant jusqu’à 50 mm
    • Jusqu’à 3 signaux de commutation numériques
    • 16 points de commutation par IO-Link
    • Apprentissage dynamique pour 3 signaux de commutation maximum
    • Données de diagnostic de l’actionneur : vitesse de piston, course du vérin, intensités de champs magnétiques etc.
    • Données de diagnostic de processus : température, vibration, situation, accélération max.