Surveillance d’un vérin de pressage avec MPS-T

Un vérin de pressage pneumatique presse le composant B dans le composant A. Pour s’assurer que le composant B est correctement pressé dans le composant A, le capteur de position MPS-T détecte le mouvement du piston du vérin. Dès que le MPS-T délivre une valeur analogique prédéfinie, on peut supposer que le composant B est pressé correctement et que l’étape suivante du processus peut commencer.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs