Surveillance d’un cylindre de serrage au niveau de la station de pressage

À l’aide d’un vérin de serrage, le composant A peut être serré sur la station de pressage pour garantir un positionnement correct du composant. Deux capteurs magnétiques pour vérins MZT8 VIA surveillent les deux positions finales du vérin de serrage pneumatique. Les variantes VIA possèdent deux LED. La LED jaune sert d’indicateur de réglage visuel et facilite l’installation et le contrôle de la position de montage du capteur. La LED verte indique si le capteur est en service.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

    • Affichage de l’état par une LED verte

    • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

    • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

    • IO-Link et fonctions d’automatisation