Surveillance des préhenseurs avec MZ2Q-C

Le capteur magnétique pour vérins MZ2Q-C est idéal pour la surveillance des préhenseurs. Un préhenseur pneumatique enlève le composant B du convoyeur de pièces tout en contrôlant le diamètre du composant à l’aide du le MZ2Q-C. Ensuite, le composant B est déposé dans l’emplacement de pressage du composant A. Le MZ2Q-C dispose de deux points de commutation réglables qui peuvent être programmés par la touche d’apprentissage : le point de commutation 1 signale que le préhenseur est ouvert et le point de commutation 2 signale que le préhenseur a saisi un composant B avec le diamètre correct.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course