Surveillance de la pression du vide avec PAC50

Un préhenseur à vide prélève la pièce C du convoyeur de pièces du bol vibrant hélicoïdal et la place sur la pièce AB dans l’évidement prévu à cet effet afin que le processus de soudage par ultrasons puisse être effectué à l’étape suivante du processus. Le pressostat électronique PAC50 surveille et gère ce processus. Il indique par la couleur des chiffres à l'écran si le vide au niveau du préhenseur se trouve dans la plage de consigne.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle visiblement mieux la pression
    • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
    • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
    • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
    • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
    • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
    • Variante pour la surveillance de fuite
    • IO-Link