Gestion de l’énergie améliorée dans les systèmes d’air comprimé

Le capteur de débit FTMg est intégré dans l’unité de maintenance et surveille, outre le débit, la pression et la température des flux énergétiques dans les machines. Combiné au capteur de pression PAC50, le FTMg sert à déterminer les consommations et à repérer les fuites dans les systèmes d’air comprimé. La transparence idéale de l’approvisionnement et des coûts est ainsi garantie, les potentiels d’économie d’énergie sont visibles et permettent une gestion de l’énergie conformément à la norme DIN EN 50001.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle visiblement mieux la pression
    • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
    • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
    • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
    • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
    • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
    • Variante pour la surveillance de fuite
    • IO-Link
    Débitmètre avec mesure de l’énergie
    • Mesure de l’air comprimé et des gaz non corrosifs tels que l’argon, l’hélium, le dioxyde de carbone et l’azote
    • Visualisation de la consommation d’air comprimé via Monitoring App FTMg de SICK
    • Mesure du débit de gaz, de la température, de la pression du processus et de la consommation d’énergie avec un seul capteur
    • Faible perte de pression
    • Dynamique de mesure élevée pour la surveillance des vérins et des fuites