Différenciation des composants lors de la préhension

Trois variantes de largeur différente d’un composant A sont usinées dans une installation de montage pneumatique. Un composant A est respectivement saisi à l’aide d’un grappin et placé sur un support de pièce sur la bande transporteuse. Le capteur de position MPS-G mesure la largeur exacte du composant A saisi et transmet la valeur mesurée à l’aide de la date de processus à la commande via IO-Link. Il est ainsi possible d’adapter les étapes de processus suivantes à la variante de composant correspondante.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position très courts pour grappins et vérins miniatures
    • Feedback de position avec une plage de mesure allant jusqu’à 50 mm
    • Programmation de jusqu’à 3 signaux de commutation numériques
    • 16 points de commutation par IO-Link
    • Réglage des sorties de commutation numériques par apprentissage dynamique
    • Données de diagnostic des grappins et vérins
    • Données sur la température et les vibrations de la machine
    • Détection de la position de la tête du capteur